|
|
|
NSYDLA48PG
PanelSeT - Thalassa - PLM64 DLA chassis.distribution.modulaire - 48 modules
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Application
|
Application de distribution modulaire
Polyvalent
|
Type de produit ou équipement
|
Châssis
|
Nom de l'appareil
|
DLA
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Avant de l'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3D
Thalassa Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Composition de l'appareil
|
1 structure de châssis
2 couvercle de finition
1 bornier neutre/terre 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 faces avant avec rail DIN 35 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Face avant :isolant auto-extinguible
Structure de châssis et rails :acier
|
Couleur
|
Face avant : gris (RAL 7035)
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation - à l'avant avec supports emplacement
|
Réglage
|
En hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
48
|
Type de plastron
|
Plaques pleines et découpées
|
Nombre de trous
|
3 découpes
|
Hauteur
|
580 mm
|
Largeur
|
360 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
38,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
58,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,56 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
193 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
283 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|