|
|
|
NSYDPR200T
Spacial - Thalassa - rail double - 35x15mm - L2000mm
|
|
|
Principales
Application
|
Polyvalent
|
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de rail
|
DIN double profil
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial
Thalassa
|
Composition de l'appareil
|
1 rail
|
Quantité du lot
|
Lot de 20
|
Complémentaires
Matière
|
Acier galvanisé
|
Finition de la surface
|
Perforé
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement
|
Réglage
|
Pas 25 mm
Réglage continu
|
Longueur
|
2000 mm
|
Hauteur
|
15 mm nominal:
|
Largeur
|
35 mm nominal:
|
Epaisseur
|
1 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
200,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
948,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
200,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
21,686 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
720
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
210,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
812,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|