|
|
|
NSYEC8101
PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF - 800x1000mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Application
|
Application électronique
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Type de presse-étoupe
|
Standard
|
Entrée de câble
|
1 entrée
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 platine
Joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Complémentaires
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
Nominal: 800 mm
Utile: 616 mm
Réel: 650 mm
|
Profondeur
|
Nominal : 1000 mm
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
44,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
65,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,026 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
43,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
174,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|