|
|
|
NSYFMPLA
Thalassa - ensemble de fixation murale de PLA
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation murale
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Sur chaque coin de la boîte
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
6 cosse
|
Complémentaires
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Vissé - de l'extérieur emplacement
|
Charge permanente admissible
|
180 kg
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
160 mm
|
Profondeur
|
50 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
685,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,535 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
240
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
176,560 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|