|
|
|
NSYINLCRN
PanelSeT - Thalassa - contact de porte - pour S3D S3X & CRN
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur de porte
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Armoire
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial ne peut pas être installé sur les plaques de montage 19".
Spacial coffrets S3D, CRN, S3X
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 x unité interrupteur/commutateur
1 x support de fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Fixation directe - enveloppe emplacement
|
Type d'entrée
|
"NO" + "NF"
|
Entrée maximale absolue
|
3 A/240 V
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
180,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,752 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
768
|
Hauteur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
171 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
162 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|