|
|
|
NSYLAMLDB
PanelSeT - Thalassa - Lampe à LED avec prise UK et interrupteur - 120/230Vac
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Éclairage et réglette de prises
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'éclairage
|
Type de produit ou équipement
|
Lampe
|
Application
|
Polyvalent
|
Composition de l'appareil
|
1 lampe
1 éléments de fixation
|
Facteur de puissance
|
0,9
|
Complémentaires
Écart-type de sortie
|
Britannique
|
Puissance nominale de la lampe
|
10 W
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Type de lampe
|
LED
|
Type de commande
|
Interrupteur encastré
|
Flux lumineux
|
950 lm
|
Température de couleur
|
4000 K
|
Durée de vie en heures
|
25000 H
|
Raccordement électrique
|
Sur plage connecteur rapide 3 m non fourni
Sur plage connecteur rapide 1 m non fourni
|
Support de montage
|
Rail DIN
Support
Pièces métalliques
|
Mode de fixation
|
Vis
Fixation d'aimant
Clipsable
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial
Thalassa
|
Matière
|
PC (UL94 V-0)
|
Longueur
|
372 mm
|
Hauteur
|
63 mm
|
Largeur
|
40 mm
|
Couleur
|
Noir (RAL 9005)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe I
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité CEM se conformer à EN 55015
|
Normes
|
UL 1598
CEI 60598
UL 508 A
UL 8750
EN 55015
UL 94
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-16…65 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-10…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
845,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|