|
|
|
NSYLAMPORTLD
PanelSeT - Thalassa - Eclairage baladeuse LED - interrupteur/câble - 120/230Vac
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Éclairage et réglette de prises
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'éclairage
|
Type de produit ou équipement
|
Lampe
|
Application
|
Polyvalent
|
Composition de l'appareil
|
1 lampe
1 câble
1 base fixe
|
Facteur de puissance
|
0,9
|
Complémentaires
Écart-type de sortie
|
Sans prise
|
Puissance nominale de la lampe
|
10 W
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
120 V CA 50/60 Hz
|
Culot de lampe
|
E27
|
Type de lampe
|
LED
|
Type de commande
|
Interrupteur encastré
|
Flux lumineux
|
1100 lm
|
Température de couleur
|
4000 K
|
Durée de vie en heures
|
25000 H
|
Raccordement électrique
|
Sur plage 3 m fourni
|
Mode de fixation
|
Vis
Adhésif
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial
Thalassa
|
Matière
|
PC (UL94 V-0)
|
Hauteur
|
403,5 mm
|
Largeur
|
91,5 mm
|
Profondeur
|
66 mm
|
Couleur
|
Noir (RAL 9005)
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Normes
|
CEI 60598
UL 94
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-16…65 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-10…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
882,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
24,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
38,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
42,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,41 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|