|
|
|
NSYLSSFX18
PanelSeT Pièces détachées - serrure - pour cellule inox - H1800mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Type de produit ou équipement
|
Système de verrouillage
|
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fermeture
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Système de fermeture
|
Application
|
Polyvalent
|
Support de montage
|
Montage direct sur porte
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Composition de l'appareil
|
1 forme d'insert
1 clé
1 came
1 poignée
1 crochet de tringlerie
1 éléments de fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Poignée :zamak
|
Poids du produit
|
1,1 kg
|
Type de verrou
|
Serrure double-barre 5mm, 3points
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
80,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,638 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
29,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
37,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
24,57 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|