|
|
|
NSYMFB
PanelSeT - Thalassa - équerres - pour longeron standard ou technique - lot de 4
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Équerre de fixation
|
Application
|
Polyvalent
|
Support de montage
|
Montants standards ou techniques
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SD
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
Spacial Spacial SDX
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
4 équerres de fixation de montants
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier
|
Complémentaires
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M6 autotaraudeuse
|
Réglage
|
Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
|
Hauteur
|
36 mm
|
Largeur
|
74 mm
|
Profondeur
|
144 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
323,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|