|
|
|
NSYMM22SB
PanelSeT - Thalassa - châssis plein - acier galva. - pour boîte H=200xL=200mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SBM
|
Composition de l'appareil
|
1 châssis plein
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Finition de la surface
|
Métallique
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par 2 vis - type de vis Ø5 mm self-tapping screws - partie inférieure du coffret emplacement
|
Charge permanente admissible
|
2 kg arrière de l'enveloppe
|
Hauteur
|
Nominal: 175 mm
|
Largeur
|
Nominal: 185 mm
Entraxe de fixation: 164 mm
|
Surface et surface utile
|
Nominal: 40000 mm²
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Poids du produit
|
0,364 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
364,0 g
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1000
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
378,95 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|