|
|
|
NSYPFCX
PanelSeT SFN Accessoires - 4 pattes de fixation murale inox 304 - pr coffret S3X
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation murale
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Partie arrière de l'enveloppe
|
Type d’accessoire d'installation
|
Position horizontale ou verticale
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Composition de l'appareil
|
Vis de fixation
4 cosse
4 joint d'étanchéité pré monté
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Acier inoxydable 304
|
Mode de fixation
|
Vissé - type de vis M8
Vissé - type de vis M6
|
Charge permanente admissible
|
250 kg
249,93 kg
|
Hauteur
|
Réel: 74 mm
|
Largeur
|
Réel: 42 mm
|
Profondeur
|
Séparation de coffret mural : 12 mm
Séparation de coffret mural : 11,94 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
292,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
26,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,05 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
480
|
Hauteur de l'emballage 3
|
100,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
158,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|