|
|
|
NSYPFPLMG
Thalassa - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation murale
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Sur chaque coin de la boîte
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Composition de l'appareil
|
Vis de fixation
4 cosse
|
Complémentaires
Matière
|
Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Mode de fixation
|
Vissé - de l'extérieur emplacement
|
Charge permanente admissible
|
100 kg position horizontale
200 kg position verticale
|
Hauteur
|
308 mm
430 mm
530 mm
647 mm
747 mm
847 mm
1056 mm
|
Largeur
|
255 mm
330 mm
430 mm
436 mm
536 mm
636 mm
852 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
223,300 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
75
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
17,304 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
300
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
81,216 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|