Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
|
Robustesse mécanique
|
Protection contre le vandalisme conforming to EN/CEI 61439-5 version 2010
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 62208
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-45…80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1
|
Température ambiante de stockage
|
-25…40 °C
|
Résistance à la corrosion
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Résistance environnementale
|
Radiation solaire : classe 1 jusqu'à 1120W/m² se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Résistance à air ambiant : classe 1 jusqu'à 180 km/h se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Test de dégradation aux ultraviolets : classe 1 se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Formation de glace et de givre : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Résistance à la faune et la flore : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
: classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
|
Options de gestion thermique
|
Ventilateur: Dissipation: 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB
Avec refroidissement externe Dissipation: 4000 W
Naturel: Dissipation: 565 W à -25 °C
Naturel: Dissipation: 247 W à 20 °C
Naturel: Dissipation: 106 W à 40 °C
Selon l'architecture de refroidissement Dissipation: 1500 W
|