|
|
|
NSYPLM43VG
Thalassa - Coffret polyester 430x330x200 - Fermeture 3 pts - IP66 Ral 7035
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa PLM
|
Nom de l'appareil
|
PLM
|
Type de boîtier
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Enveloppe compact
|
Hauteur nominale
|
430 mm
|
Largeur nominale
|
330 mm
|
Profondeur nominale
|
200 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 porte
1 serrure de poignée
|
Type de porte
|
Pleine
|
Type de verrou
|
3 points de fixation, poignée avec clé 1242E
|
Complémentaires
Nombre de verrous
|
1
|
Description châssis
|
Sans châssis plein
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
|
Matière
|
Polyester renforcé de fibres de verre
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 62208
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
35 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,8 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
195 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
325 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|