|
|
|
NSYPLM75TG
Thalassa - Coffret polyester 747x536x300 - Porte transparente - IP66 Ral7035
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa PLM
|
Nom de l'appareil
|
PLM
|
Type de boîtier
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Enveloppe compact
|
Hauteur nominale
|
747 mm
|
Largeur nominale
|
536 mm
|
Profondeur nominale
|
300 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 porte
2 verrou
|
Type de porte
|
Transparent
|
Type de verrou
|
Verrou double bar 3 mm
|
Complémentaires
Nombre de verrous
|
2
|
Description châssis
|
Sans châssis plein
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
|
Matière
|
Corps :polyester renforcé de fibres de verre
Porte :en verre trempé
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
NEMA classification 4X
NEMA classification 13
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
UL
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 se conformer à CEI 62262
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 62208
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
56,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
33,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
78,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
16,330 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
90,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
110,980 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|