|
|
|
NSYPLS2727AG
Thalassa PLS - Boite avec couvercle transparent 27x27x23 Ral 7035
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Nom du produit
|
Thalassa PLS
|
Nom de l'appareil
|
PLS
|
Type de boîtier
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Boites modulables isolantes
|
Hauteur nominale
|
270 mm
|
Largeur nominale
|
270 mm
|
Profondeur nominale
|
230 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l'appareil
|
1 capot : sur l'enveloppe
1 partie arrière : sur l'enveloppe
Vis de fermeture
|
Type de carter
|
Corps monobloc
|
Type de face avant
|
Couvercle haut transparent
|
Type de verrou
|
Vis à fente
|
Complémentaires
Pièces amovibles
|
Cache vis de fermeture
|
Matière
|
Couvercle :polycarbonate
Arrière :polyester renforcé de fibres de verre
|
Couleur
|
Corps : gris (RAL 7035)
|
Normes
|
NEMA 4X
CEI 62208
NEMA classification 13
|
Certifications du produit
|
UL
|
Environnement
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 se conformer à CEI 62262
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 62208
|
Température ambiante de stockage
|
-30…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
29,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
29,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,045 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
127 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
109 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|