|
|
|
NSYPMA1827G
Thalassa - Châssis isolant polyester pour PLS 18x27 Ral 7035
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
- H: 180 mm W: 270 mm
|
Emplacement de montage
|
Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
|
Type de châssis plein
|
Isolant
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Composition de l'appareil
|
1 châssis plein
|
Matière
|
Polyester
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M6 - vis de fond emplacement
|
Charge permanente admissible
|
150 kg
|
Hauteur
|
Réel: 230 mm
|
Largeur
|
Réel: 140 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
177,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|