|
|
|
NSYPMM75
PanelSeT - Thalassa - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 750x500mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
Barreau cranté
|
Type de châssis plein
|
Pleine
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Composition de l'appareil
|
1 châssis plein
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement
|
Charge permanente admissible
|
150 kg
|
Hauteur
|
Nominal: 750 mm
Réel: 640 mm
|
Largeur
|
Nominal: 500 mm
Réel: 375 mm
|
Profondeur
|
Réel : 125 mm
|
Epaisseur
|
2,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
37,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
64,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,311 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
659,650 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|