|
|
|
NSYPMR107
PanelSeT - Thalassa - châssis perforé Telequick - acier - pr armoire 1000x750mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Barreau cranté
Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
|
Type de châssis plein
|
Châssis Telequick
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Composition de l'appareil
|
1 châssis plein
|
Matière
|
Acier galvanisé
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement
|
Charge permanente admissible
|
150 kg
|
Hauteur
|
Nominal: 1000 mm
Réel: 870 mm
|
Largeur
|
Nominal: 750 mm
Réel: 626 mm
|
Profondeur
|
Réel : 15 mm
|
Dimensions de la découpe
|
11 x 26 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
62,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
87,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,084 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
69
|
Hauteur de l'emballage 2
|
90,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
295,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|