|
|
|
NSYRETPLA
Thalassa - reteneur porte pour PLA/Z/T
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Type de produit ou équipement
|
Appareil de retenue de porte
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Porte et enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa modèles PLA, PLAZ et PLAZT
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 x retenue
|
Complémentaires
Matière
|
Acier galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation - sur le corps du coffret emplacement
Par l'élément de fixation - bossage porte emplacement
|
Angle de fonctionnement
|
110 °
|
Mécanisme d'ouverture
|
Système mécanique
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
120,600 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,084 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
640
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
93,344 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|