|
|
|
NSYRETPLAU
Thalassa - reteneur porte pour PLA/Z/T/ZT
|
|
|
Principales
Gamme
|
Thalassa
|
Type de produit ou équipement
|
Appareil de retenue de porte
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Porte et enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa tout modèle PLA
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 x retenue
|
Complémentaires
Matière
|
Acier galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation - sur le corps du coffret emplacement
Par l'élément de fixation - bossage porte emplacement
|
Angle de fonctionnement
|
90 °
120 °
|
Mécanisme d'ouverture
|
Système mécanique
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
444,500 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
33
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
15,088 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
264
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
132,708 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|