|
|
|
NSYS3CM304020
PanelSeT DHM - Coffret - pour DHM - H300xL400xP200mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial S3CM
|
Application
|
Application de dialogue homme-machine
|
Catégorie
|
Coffret de contrôle
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
300 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
400 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
200 mm
|
Type d’accessoire d'installation
|
Système de suspension
|
Destination du produit
|
Interface
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 porte avec serrure
2 rail
1 plaque de renforcement
1 cadre d'habillage avant
|
Complémentaires
Type de carter
|
Corps pièce unique
|
Type de porte
|
Pleine
|
Nombre de portes
|
Arrière : 1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de verrou
|
Verrou double bar 3 mm
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Type de plaque passe-câbles
|
Sans plaque presse-étoupe
|
Accessibilité
|
Arrière
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
Cadre d'habillage par vis
2 rails par vis
|
Matière
|
Coffret et face avant :acier
Cadre d'habillage :aluminium
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Enveloppe : gris (RAL 7035)
Face avant : gris (RAL 7040)
|
Poids du produit
|
9,146 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
32,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
42,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,146 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|