|
|
|
NSYS3D6G12840P
PanelSeT S3D - coffret sismique 6G - 1200x800x400 + châssis
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
S3D 6G
|
Application armoire
|
Sismique
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
1200 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
800 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
400 mm
|
Type de porte
|
Pleine
|
Type de châssis plein
|
Renforcer
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 porte
1 verrou
2 support de fixation
2 plaque passe-câbles
1 châssis plein
1 composants de terre porte et verrou
|
Continuité à la terre
|
Branchement de mise à la terre entre corps et porte
|
Complémentaires
Type de corps
|
Rail avant en forme de gouttière
Corps pièce unique
|
Nombre de portes
|
Face avant : 1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Droite (120 °)
|
Type de verrou
|
Fermeture 3 points
|
Type de serrure
|
EDF 1600
|
Type de levier de manœuvre
|
Poignée articulée
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Plaque passe-câbles par vis
|
Matière
|
Acier
|
Epaisseur
|
Corps: 2 mm
Porte: 2 mm
Plaque passe-câbles: 1,5 mm
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Poids du produit
|
89 kg
|
Environnement
Traitement de surface
|
87 % peinture décontaminante se conformer à NF T 30-501.
|
Normes
|
CEI 62208
EDF CRT 91 C 112 00
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Performances sismiques
|
Essais sismiques 6G se conformer à EDF CRT 91 C 112 00
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
89,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
46,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
123,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
89,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|