|
|
|
NSYS3D7525
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H700xL500xP250 - porte pleine
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial S3D
|
Application
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Enveloppe compact
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
700 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
500 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
250 mm
|
Type de porte
|
Pleine
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Type de plaque passe-câbles
|
Standard
|
Type d’accessoire d'installation
|
Montage mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 porte
1 verrou
1 plaque passe-câbles
|
Complémentaires
Type de corps
|
Corps pièce unique
Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
|
Nombre de portes
|
Face avant : 1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de verrou
|
Verrou 3 points, double bar 3 mm
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
Plaque passe-câbles par vis
|
Matière
|
Acier
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
BV
UL
DNV
cUL
GL
LR
|
Poids du produit
|
15 kg
|
Environnement
Degré de protection NEMA
|
NEMA 4X/13
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
29,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
51,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
72,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
15,014 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
157,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
192,8 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|