|
|
|
NSYS3X4420H
PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 400x400x200mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial S3X
|
Type de boîtier
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Enveloppe compact
|
Hauteur nominale
|
400 mm
|
Largeur nominale
|
400 mm
|
Profondeur nominale
|
200 mm
|
Installation du produit
|
Montage mural
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 verrou : porte
1 porte
|
Complémentaires
Type de carter
|
Corps pièce unique, structure en croix
Rail avant en forme de gouttière
|
Type de porte
|
Pleine
|
Nombre de portes
|
Face avant : 1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de verrou
|
Verrou double bar 3 mm
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Type de plaque passe-câbles
|
Sans plaque presse-étoupe
|
Accessibilité
|
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par charnières
|
Matière
|
Verrou :zamak
Charnière :acier inoxydable
Corps et porte :acier inoxydable 316L
|
Finition de surface
|
Corps et porte :brossé Scotch-Brite®
Verrou :chromé
|
Poids du produit
|
6,766 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
UL 508 type A
CAN/CSA 22
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Caractéristique d'environnement
|
Corrosif
Spécial hygiène
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
22,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
41,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
41,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,766 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
180,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
284,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|