|
|
|
NSYSBM20208
PanelSeT SBM - boite acier - 200x200x80mm - couvercle plein
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial SBM
|
Application
|
Polyvalent
|
Catégorie
|
Boîte industrielle
|
Nom de l'appareil
|
SBM
|
Type d'extensibilité
|
Boîte pleine
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
200 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
200 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
80 mm
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Composition de l'appareil
|
4 vis de capot
1 capot
1 corps
|
Type de carter
|
Corps monobloc soudé plié
|
Type de face avant
|
Porte simple
|
Fixation du couvercle
|
Vis métal demi-tour
|
Type de verrou
|
Vis prisonnière PZ2 étanchéité
|
Pièces amovibles
|
Cache par vis prisonnière
|
Complémentaires
Matière
|
Tôle d'acier
|
Finition de la surface
|
Poudre de polyester
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
LR
DNV-GL
UL
BV
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 conforming to CEI 62262
|
Température ambiante de stockage
|
-35…60 °C
|
Température de fonctionnement
|
-35…80 °C
|
Poids du produit
|
1,62 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
21,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,62 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
38
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
71,56 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|