|
|
|
NSYSF20660
PanelSeT SF - cellule - 1 porte - sans châssis - assemblé - 2000x600x600mm
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Plage étendue
|
Spacial SF
|
Application
|
Polyvalent
|
Type de produit ou équipement
|
Enveloppe juxtaposable
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
2000 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
600 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
600 mm
|
Installation du coffret
|
Posé au sol
|
Composition de l'appareil
|
2 rails coulissants
4 support de platine de montage
1 structure
1 porte
1 système de verrouillage à poignée : porte
1 panneau arrière
1 toit
|
Complémentaires
Type de structure
|
Structure perforée avec pas de 25 mm
Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
Formé à partir d'une section unique
Panneaux et portes intégrés à la structure
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de porte
|
Pleine avant
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Type de plaque passe-câbles
|
Sans plaque presse-étoupe
|
Type de verrou
|
Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
|
Nombre de portes
|
Avant : 1 porte(s)
|
Accessibilité
|
Arrière
Côtés du boîtier
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par vis charnière
Panneau arrière par vis
Toit par vis
Support de platine de montage par vis
Rail coulissant par vis
|
Matière
|
Encadrement :acier galvanisé
Montants :acier galvanisé
Porte :tôle d'acier
Panneaux :tôle d'acier
Charnière :zamak
Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Enveloppe : gris (RAL 7035)
Poignée : noir (RAL 9005)
|
Poids du produit
|
95,4 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62208
|
Degré de protection NEMA
|
NEMA 3R/12
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
64,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
69,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
213,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
87,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|