Type de structure
|
Panneaux et portes intégrés à la structure
Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
Formé à partir d'une section unique
Structure perforée avec pas de 25 mm
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de porte
|
Pleine avant
Vitré arrière
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Type de plaque passe-câbles
|
Sans plaque presse-étoupe
|
Type de verrou
|
Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm portes avant et arrière
|
Nombre de portes
|
Avant et arrière : 2 porte(s)
|
Accessibilité
|
Arrière
Côtés du boîtier
Avant
|
Pièces amovibles
|
Porte par vis charnière
Toit par vis
Panneau latéral par vis
|
Matière
|
Encadrement :acier galvanisé
Montants :acier galvanisé
Porte :tôle d'acier
Panneaux :tôle d'acier
Charnière :zamak
Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Enveloppe : gris (RAL 7035)
Poignée : noir (RAL 9005)
|