|
|
|
NSYSFBK
PanelSeT Accessoires - Kit juxtaposition standard SF/SFN
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de couplage
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de couplage
|
Application
|
Polyvalent
|
Emplacement de montage
|
Couplage latéral des 2 coffrets
Couplage en profondeur des 2 enveloppes
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable
|
Composition de l'appareil
|
2 connecteur plat
4 support
Éléments de fixation
Joint d'étanchéité
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Joint d'étanchéité :EPDM
Support :acier
Connecteur plat :acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M6 autotaraudeuse
|
Hauteur
|
65 mm
|
Largeur
|
340 mm
|
Profondeur
|
365 mm
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Diamètre de fixation
|
0 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
36,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,664 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
116 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
187 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|