|
|
|
NSYSFC88
PanelSeT SF Kit - cadre supérieur et inférieur - 800x800mm
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Application
|
Polyvalent
|
Type de produit ou équipement
|
Kit ossature
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure des montants verticaux
Partie supérieure des montants verticaux
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial panneau arrière
Spacial panneau latéral
Spacial montant vertical
|
Composition de l'appareil
|
1 cadre inférieur
1 toit
1 cadre supérieur
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Mode de fixation
|
Par vis - chaque coin du boîtier emplacement
|
Largeur
|
800 mm
|
Profondeur
|
800 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
81,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
84,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
30,2 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
134,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
256,5 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|