|
|
|
NSYSFD2010
PanelSeT SF Kit - porte pleine - pour cellule SF & armoire SM - H=2000xL=1000mm
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
|
Composition de l'appareil
|
1 porte
1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm
1 système de barre de verrouillage à 4 points
1 cadre de renforcement
4 charnières
4 cliquets de barre de verrouillage
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Tôle d'acier
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Type de verrou
|
Serrure double barre 5 mm
|
Nombre de verrous
|
1
|
Type de porte
|
Pleine extérieure
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Charge maximum
|
60 kg/m²
|
Hauteur
|
Nominal: 2000 mm
|
Largeur
|
Nominal: 1000 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
97,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
200,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
36,0 kg
|
Type d'emballage 2
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
202 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
102 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
625 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|