|
|
|
NSYSFEB
PanelSeT Accessoires - 1 jeu de 4 anneaux levage - M12 - Charge 340kg
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement expédié sous 4 semaines
|
Principales
Surface
|
Spacial
|
Catégorie
|
Accessoire de levage
|
Type de produit ou équipement
|
Anneau de levage
|
Application
|
Polyvalent
|
Emplacement de montage
|
Partie supérieure de l'enveloppe
|
Support de montage
|
Directement dans l'axe des montants
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SFM
|
Composition de l'appareil
|
4 anneau
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Acier moulé
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Vissé
|
Charge permanente admissible
|
340 kg pour 1 boulon à oeil sens vertical
|
Hauteur
|
62,5 mm
|
Largeur
|
55 mm
|
Profondeur
|
24 mm
|
Diamètre
|
29 mm
|
Filetage ISO
|
M12
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
771,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
18,924 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
192
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
163,392 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|