Gamme
|
Spacial
|
Produit
|
Spacial SFHD
|
Application spécifique
|
Renforcé pour l'extérieur
|
Certification
|
Bureau Veritas se conformer à CEI 61969-3 2011
UL se conformer à UL 508 A 2007
Bureau Veritas se conformer à CEI 61439-5 2010
DEKRA se conformer à CEI 62208 2011
Bureau Veritas se conformer à ISO 12944 2007
|
Application
|
Polyvalent
|
Type de produit ou équipement
|
Enveloppe juxtaposable
|
Hauteur de l'armoire avec auvent
|
1681 mm
|
Hauteur du auvent
|
81 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
800 mm
|
Hauteur de l'armoire avec auvent
|
630 mm
|
Profondeur de l'armoire
|
600 mm
|
Type d’accessoire d'installation
|
Au sol
|
Fonctions disponibles avec accessoires
|
Gestion au sol
Adapté au rack électronique de 19"
Gestion des toitures
Couplage
|
Composition de l'appareil
|
Rails coulissants 2 platine de montage
Support de platine de montage 4
Structure 1
Système de verrouillage avec poignée et cadenas 1
Auvent 1
Retenue mécanique 1 porte
Toit 1
Porte 1
Plastique porte document 1 A4
Aluminium plaque passe-câbles 1
|
Type de structure
|
Panneaux et portes intégrés à la structure
Formé à partir d'une section unique
Structure perforée avec pas de 25 mm
Montants verticaux vissés aux cadres supérieur et inférieur
|
Type de porte
|
Pleine
|
Nombre de portes
|
1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de verrou
|
4 points de fermeture, poignée cadenassable avec serrure 1242E porte avant
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Type de plaque passe-câbles
|
Aluminium
|
Accessibilité
|
Partie inférieure ouverte
Côtés du boîtier
Arrière
Avant
Partie supérieure ouverte avec auvent
|
Charge de levage max
|
1000 kg
|
Pièces amovibles
|
Support de platine de montage par vis
Rail coulissant par vis
Panneau arrière par vis pièce externe
Toit par vis
Auvent par vis et griffes
Porte par axe amovible charnière
Plaque passe-câbles écrou de fixation
|
Matière
|
Encadrement :acier avec traitement anticorrosion
Charnière :zamak
|
Surface finie peinte
|
Sur l'enveloppe :poudre de polyester
|
Couleur
|
Enveloppe : gris (RAL 7035)
Poignée : gris (RAL 7035)
|
Commande spécifique possible pour couleur spéciale
|
Oui
|
Normes
|
CEI 61439-5
CEI 62208
UL 508 A
CEI 61969-3
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Tenue climatique
|
C4H se conformer à ISO 12944 720 h brouillard salin
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-45…80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1
|
Résistance à la corrosion
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Résistance environnementale
|
Radiation solaire : classe 1 jusqu'à 1120W/m² se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Résistance à air ambiant : classe 1 jusqu'à 180 km/h se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Test de dégradation aux ultraviolets : classe 1 se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Formation de glace et de givre : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Résistance à la faune et la flore : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
: classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
|
Gestion thermique
|
Ventilateur: Dissipation: 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB
Avec refroidissement externe Dissipation: 4000 W
Naturel: Dissipation: 2069 W à -25 °C
Naturel: Dissipation: 905 W à 20 °C
Naturel: Dissipation: 905 W à 40 °C
Selon l'architecture de refroidissement Dissipation: 1500 W
|