|
|
|
NSYSFPA
Spacial SF - 2 montants d'adaptation
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Montant
|
Application
|
Application Prisma
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Linergy Linergy LGY
Linergy Linergy LGYE
Linergy Linergy BS
Spacial Spacial SFP
|
Emplacement de montage
|
Avant et arrière du boîtier
|
Composition de l'appareil
|
2 montant
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Mode de fixation
|
Par vis - sur la structure emplacement
|
Hauteur
|
Nominal: 2000 mm
Utile: 1775 mm
|
Largeur
|
33 mm
|
Profondeur
|
79,5 mm
|
Epaisseur
|
1,25 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|