|
|
|
NSYSFWFIX
PanelSeT Accessoires - jeu 2 pattes anti basculement SF/SFN
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation murale
|
Application
|
Polyvalent
|
Pour dimensions d'enveloppe
|
-
|
Emplacement de montage
|
Sur le toit du coffret
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
|
Composition de l'appareil
|
2 support
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par vis - type de vis M12 - point de fixation de toit emplacement
|
Charge permanente admissible
|
0 kg
|
Hauteur
|
0 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,318 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,874 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,494 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
226,799 g
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
200
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
65 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|