|
|
|
NSYSM20850T
Spacial SM - armoire monobloc - 1 porte transparente - 2000x800x500mm
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Nom du produit
|
Spacial SM
|
Type de produit ou équipement
|
Enveloppe compact
|
Application
|
Polyvalent
|
Type d’accessoire d'installation
|
Au sol
|
Composition de l'appareil
|
1 corps
1 plaque passe-câbles
1 système de verrouillage à poignée : porte
4 support de platine de montage
1 porte
|
Pièces amovibles
|
Porte par vis charnière
Support de platine de montage par vis
|
Hauteur nominale de l'enveloppe
|
2000 mm
|
Largeur nominale de l'enveloppe
|
800 mm
|
Profondeur nominale de l'enveloppe
|
500 mm
|
Complémentaires
Nombre de portes
|
Avant : 1 porte(s)
|
Ouverture de porte
|
Réversible (120 °)
|
Type de porte
|
Vitré
|
Type de verrou
|
Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
|
Type de carter
|
Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé
Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Type de plaque passe-câbles
|
Standard
|
Entrée de câble
|
1 entrée
|
Matière
|
Porte :verre Securit
Corps :tôle d'acier
Porte :tôle d'acier
Charnière :zamak
|
Finition de surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Couleur
|
Enveloppe : gris (RAL 7035)
Poignée : noir (RAL 9005)
|
Accessibilité
|
Avant
|
Poids du produit
|
102 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62208
|
Certifications du produit
|
UL
BV
DNV
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 se conformer à CEI 62262
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
213,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
84,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
59,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
102,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|