|
|
|
NSYSMEB
PanelSeT Accessoires - jeu 4 anneaux levage - armoire SM - M13
|
|
|
Principales
Surface
|
Spacial
|
Catégorie
|
Accessoire de levage
|
Type de produit ou équipement
|
Équerre de levage
Anneau de levage
|
Application
|
Polyvalent
|
Emplacement de montage
|
Partie supérieure de l'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Composition de l'appareil
|
4 anneau
4 écrous de fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Matière
|
Acier moulé
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Vissé
|
Charge permanente admissible
|
340 kg pour 1 boulon à oeil sens vertical
|
Hauteur
|
61,5 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
26 mm
|
Diamètre
|
29 mm
|
Filetage ISO
|
M12
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,058 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
240
|
Hauteur de l'emballage 2
|
45,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
277,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|