|
|
|
NSYSMPSE8
PanelSeT Accessoires - 2 guides - montage latéral - châssis L800
|
|
|
Principales
Catégorie
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
- D: 800 mm
|
Emplacement de montage
|
Cadre inférieur du boîtier, en largeur
|
Destination du produit
|
Plaques de montage dans boîtiers couplés
|
Composition de l'appareil
|
2 rail
Éléments de fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier
|
Complémentaires
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation
|
Réglage
|
Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
|
Hauteur
|
48 mm
|
Largeur
|
788 mm
|
Profondeur
|
74 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
80,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,338 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
55,38 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|