|
|
|
NSYSPCP
Thalassa - support goulotte/porte Ø22mm
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Type de produit ou équipement
|
Support
|
Destination du produit
|
Gouttière de câble
|
Compatibilité de gamme
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial SBM
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
Spacial Spacial CRN
|
Application
|
Polyvalent
|
Support de montage
|
Porte
|
Composition de l'appareil
|
1 support
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Matière
|
Acier galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par vis sur appareillage 22 mm
|
Hauteur
|
100 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
11,5 mm
|
Diamètre
|
22,5 mm
0 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
30,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
4,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
301,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,933 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|