|
|
|
NSYSPS6200
PanelSeT Accessoires - jeu 4 trappes latérales - pour socle 200x600mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de produit ou équipement
|
Side plinth
|
Application
|
Polyvalent
Application PC
Application Prisma
Application électronique
Application compartimentée
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
4 couvercle de cornière
4 panneau latéral
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFM
|
Support de montage
|
Plinthe avant
|
Complémentaires
Mode de fixation
|
Par vis
|
Couleur
|
Gris (RAL 7022)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Hauteur
|
200 mm
|
Largeur
|
Nominal: 600 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 (socle complet)
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
46,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,573 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
25,661 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|