|
|
|
NSYSUCR6560
PanelSeT - Thalassa - 2 traverses universelles - 2 rangées - 65x600mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Traverse universelle
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
- H: 600 mm
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Emplacement de montage
|
Entre les traverses
Sur la structure de l'armoire
|
Support de montage
|
Profilé d'adaptation, sur armoire SM
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
2 traverses
4 supports
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Réglage
|
Ajustable par pas de 25 mm
|
Nombre de rangées horizontales
|
2
|
Charge maximale
|
80 kg
|
Hauteur
|
Nominal: 600 mm
Utile: 507 mm
|
Largeur
|
65 mm
|
Profondeur
|
27 mm
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
51,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,425 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
308
|
Hauteur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
465,247 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|