|
|
|
NSYTLCME
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 245x130mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque FlexiCable
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Application
|
Polyvalent
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial S3D
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Type de presse-étoupe
|
À membrane (FLEXICAB)
|
Type de plaque passe-câbles
|
Membrane
|
Diamètre extérieur du câble
|
10…26 mm
|
Entrée de câble
|
Sans
|
Composition de l'appareil
|
1 platine
Membrane
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Platine :acier
Membrane :HCE (élastomère thermodurcissable)
|
Complémentaires
Couleur
|
Platine : gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
245 mm
Réel: 260 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
0,536 kg
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Nombre de trous
|
Non percé
|
Dimensions de la découpe
|
178 x 63 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
536,0 g
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
250
|
Hauteur de l'emballage 2
|
62,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
146,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|