|
|
|
NSYTLD
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 345x130mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PanelSeT
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Application
|
Polyvalent
|
Compatibilité de gamme
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Type de presse-étoupe
|
Standard
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 platine
1 joint séparé
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Platine :acier
Joint :mousse polyéthylène (PE)
|
Complémentaires
Couleur
|
Platine : gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Nombre de découpes
|
33 marquages 25 mm
|
Hauteur
|
345 mm
10 mm
|
Largeur
|
345 mm
Réel: 350 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
0,78 kg
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
608 g
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
600
|
Hauteur de l'emballage 2
|
69 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
407 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|