|
|
|
NSYTLDFL
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 345x130mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Application
|
Polyvalent
|
Largeur nominale de l'armoire
|
400 mm
|
Profondeur nominale de l'armoire
|
200 mm
250 mm
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Type de presse-étoupe
|
Avec découpe FL
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 platine
1 joint séparé
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Platine :acier
Joint :mousse polyéthylène (PE)
|
Complémentaires
Couleur
|
Platine : gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Hauteur
|
345 mm
5 mm
|
Largeur
|
345 mm
Réel: 360 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
0,72 kg
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Nombre de trous
|
1 découpe
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Pour membranes FL21
|
Dimensions de la découpe
|
194 x 62,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
398,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20,100 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
43,800 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
30,700 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,522 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
300
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
100,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
216,000 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|