|
|
|
NSYTLEFL
PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1xFL21 - pr S3D - acier - 445x130mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque presse-étoupe
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Application
|
Polyvalent
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Emplacement de montage
|
Partie inférieure de l'enveloppe
|
Type de presse-étoupe
|
Avec découpe FL
|
Composition de l'appareil
|
Éléments de fixation
1 platine
1 joint séparé
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Platine :acier
Joint :mousse polyéthylène (PE)
|
Complémentaires
Couleur
|
Platine : gris (RAL 7035)
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Hauteur
|
445 mm
5 mm
|
Largeur
|
445 mm
|
Profondeur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
0,566 kg
|
Epaisseur
|
1,5 mm
|
Nombre de trous
|
1 découpe
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Pour membranes FL21
|
Dimensions de la découpe
|
194 x 62,5 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
45,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
569,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
20,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,304 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
114,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
139,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|