|
|
|
NSYTRACR22
Cloison extrémité - 2 pts - 2mm - pour bornes ressort NSYTRR22-TRR42-TRP22-TRP42
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
Linergy TR
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque
|
Nom de l'appareil
|
TRA
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Conformité
|
TRR borne à ressort borne, length = 48,5 mm
TRP push-in borne, length = 48,5 mm
|
Epaisseur
|
2,2 mm
|
Complémentaires
Section de câble
|
2,5 mm²
|
Nombre de connexions
|
2
|
Nombre d'entrée mesure
|
2
|
Quantité du lot
|
Lot de 50
|
Poids du produit
|
1,8 g
|
Couleur
|
Gris
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,900 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
102,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
2000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,556 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|