|
|
|
NSYTX5025
PanelSeT SFN Accessoires - auvent - inox 304L - fin. brossé - coffret 500x250mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Type de produit ou équipement
|
Auvent
|
Application
|
Polyvalent
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial S3X
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Sur dessus de l'enveloppe
|
Composition de l'appareil
|
1 auvent
Éléments de fixation
|
Complémentaires
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier inoxydable 304L
|
Finition de la surface
|
Brossé Scotch-Brite®
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation
|
Hauteur
|
70 mm
|
Largeur
|
505 mm
|
Profondeur
|
283 mm
|
Epaisseur
|
1 mm
|
Poids du produit
|
2,2 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
52 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,986 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
73 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|