|
|
|
NSYVDA42U86B
Actassi Baie VDA basic 19P 42U L800 P600 pann. lat. + arr. RAL7035 - pte vitrée
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Nom du produit
|
Actassi VDA
|
Type de produit ou équipement
|
Enveloppe 19"
|
Application
|
Câblage
|
Applications
|
Pour monter des équipements 19"
Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
|
Type d'extensibilité
|
Armoire réseau
|
Equipement de support
|
2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
|
Fréquence
|
Porte vitrée
|
Type de porte
|
Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
|
Accessibilité
|
Partie supérieure ouverte avec auvent
Côté
Avant
Arrière
|
Pièces amovibles
|
Façade porte retirable sans outil
Haut plaque d'obturation
Bas plaque d'obturation
Côté panneaux retirables sans outil
Arrière panneau retirable sans outil
|
Couleur
|
Porte: gris clair (RAL 7035)
Panneaux: gris clair (RAL 7035)
Haut et bas: gris clair (RAL 7035)
Structure: gris foncé (RAL 7011)
|
Complémentaires
Composition de l'appareil
|
1 x porte vitrée façade
2 x panneaux côté
2 x montants 19" façade
1 x structure assemblée CBLX torx
1 x toit avec plaque d'obturation démontable haut
1 x panneau arrière
4 x pieds de surélévation
|
Charge nominale
|
400 kg statique
250 kg dynamique
|
Face arrière
|
Panneau
|
Profil
|
Panneau
|
Nombre de découpes
|
1 découpebas
1 découpepartie supérieure
1 découpehaut - séparé en 3 parties
|
Mode d'installation
|
Posé au sol
|
Matière
|
Tôle d'acier: structure
Tôle d'acier: porte
Verre sécurit: porte
Acier galvanisé: montant
Tôle d'acier: panneau
|
Finition de la surface
|
Poudre époxy-polyester
|
Largeur
|
800 mm
|
Hauteur
|
2000 mm
|
Profondeur
|
600 mm
|
Poids du produit
|
96 kg
|
Nombre de racks
|
42U
|
Région cible
|
Europe
|
Environnement
Tenue aux chocs IK
|
IK08 se conformer à CEI 62262
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60297-3-100
EIA-310D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
85,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
65,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
213,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
96,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|