Schneider-Electric Sonepar
 
NU021820 image- sonepar-france
NU021820
Unica - support fixation +plaque finition boîte concent 2 rang 8 mod - Blanc ant
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Application Montage
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Design Unica System+
Nombre de postes 2 postes
Sens de montage Horizontal
Type de cadre Double
Nombre de modules 2 x 8 modules
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Equipement inclus Support de fixation
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Traitement de surface Antibactérien
Normes CEI 60884-1
CEI 60669-1
Largeur 230 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,261 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,500 cm
Largeur de l'emballage 1 16,500 cm
Longueur de l'emballage 1 23,000 cm
Poids de l'emballage 1 262,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 8,000 cm
Largeur de l'emballage 2 18,000 cm
Longueur de l'emballage 2 25,000 cm
Poids de l'emballage 2 898,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 18
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 5,827 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois