Schneider-Electric Sonepar
 
NU171020 image- sonepar-france
NU171020
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 10 mod - blc anti
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Boîte de concentration
Nombre de modules 2 x 10 modules
Position de montage Horizontal
Mode de fixation Griffes
Encastrement
Complémentaires
Equipement inclus Plaque de finition
Support de fixation
Montage de l'appareil Encastré
Entrée de câble 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
8 prédécoupes 20 mm pour diamètre
8 prédécoupes 25 mm pour diamètre
4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 20 mm pour diamètre
Tenue au feu 850 °C, temps d’extinction <30 s
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
PC: boîtier
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
PC: pied pour séparateur
Traitement de surface Antibactérien
Profondeur 62 mm
Largeur 300 mm
Hauteur 165 mm
Poids du produit 0,594 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK04
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,9 cm
Largeur de l'emballage 1 17,9 cm
Longueur de l'emballage 1 31,4 cm
Poids de l'emballage 1 776 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 7,76 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 77 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 42,66 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois